製品概要

製品概要

AD9834 evaluation board (EVAL-CN0304-SDZ) is designed to help customers quickly prototype and reduce design time. The evaluation board interfaces to the USB port via the SDP board. Software is available with the evaluation board, which allows the user to easily program the AD9834. This evaluation board requires the EVAL-SDP-CS1Z board. This is available on the Analog Devices website. Full data on the AD9834 can be found in the AD9834 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board. The EVAL-CN0304-SDZ board operates with the SDP-S and SDP-B development board.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。