製品概要

製品概要

The EVAL-AD7746EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7746. The evaluation board is operated with a PC via a standard USB connection with software provided enabling the user to perform detailed analysis of the CDC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。