製品概要

機能と利点

  • AD7606B用のフル機能評価用ボード
  • オンボード電源
  • スタンドアロン機能
  • SDP-H1互換(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1))
  • 制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア(AD7606B製品ページからダウンロード可能)
  • 時間および周波数領域

製品概要

EVAL-AD7606BFMCZは、AD7606B A/Dコンバータ(ADC)の機能を簡単に評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。EVAL-AD7606BFMCZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1))で制御できます。EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)では、AD7606B評価用ソフトウェアを使用することで、EVAL-AD7606BFMCZをPCのUSBポートから制御できます。このソフトウェアは、AD7606B製品ページからダウンロードできます。

内蔵部品には、5V、低ノイズ、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)のADP7118と、高精度バンド・ギャップ電圧リファレンスADR4525が含まれています。

AD7606Bの全データについては、AD7606Bデータシートを参照してください。また、データシートはこのユーザ・ガイドと併せて参照してください。EVAL-SDP-CH1Zの詳細については、SDP-H1製品ページを参照してください。

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

WIKI
AD7606 - No-OS Driver
The AD7606 is a 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC.

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
619 KB
ACE plugin for Board.AD7606B 1.2020.20200 [Mar 26 21]
The AD7606B ACE plugin supports the EVAL-AD7606B Evaluation Board for the AD7606B device, which is an 8-Channel DAS with 16-Bit, 800kSPS Bi/Unipolar Input, Simultaneously Sampling ADC
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.22.3072.1379 [Jul 09 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。