製品概要
製品概要
The EVAL-AD7606-4SDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7606-4. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.
推奨システム動作環境
- Windows XP SP2, 32 bit
- Windows Vista, 32 and 64 bit
- Windows 7, 32 and 64 bit
- USB 2.0 Port
関連資料
評価用関連資料 (1)
AD7606-4 Evaluation Board Documentation
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。