製品概要
機能と利点
- AD2428W A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
- A2Bスレーブ動作
- マルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
- 2個のPDMマイクロフォン入力
- A2Bバス経由で給電
- ADAU1761 SigmaDSP®ステレオ、低電力、96kHz、24ビット・オーディオ・コーデック(PLLを内蔵)
- ステータスおよび割り込みLED
- プッシュボタン割り込み発生
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
製品概要
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)システムは、単一マスタと1つ以上のスレーブで構成されており、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがマスタになります。マスタ・トランシーバーは、すべてのスレーブ・ノードのクロック、同期、フレーミングを生成し、設定とリードバックのために制御バス(I2C)経由でプログラマブルです。この制御バスの延長部分がA2Bデータ・ストリームに埋め込まれており、ホストがスレーブ・トランシーバー・レジスタと、スレーブ・ノード上のあらゆる2C接続ペリフェラルに直接接続できるようになります。トランシーバーは、PDMマイクロフォンと、I2CおよびマルチチャンネルI2S/TDMインターフェース経由で多数のペリフェラルに接続できます。最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、マスタ・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流をスレーブ・ノードに供給するため、バス給電スレーブ・ノードに電源が必要なくなります。特定のA2Bシステムに使用できる設定が数多くあるため、以下の表に要約するように、システム動作を確認するために複数の評価システムを組み合わせて使用できます。
A2B評価用ボード | マスタ/スレーブ | 電 源 |
I2S/TDM | PDMマイク |
EVAL-AD2428WD1BZ | マスタ/スレーブ | ローカル | はい | 3 |
EVAL-AD2428WB1BZ | スレーブ | バス | はい | 2 |
EVAL-AD2428WC1BZ | スレーブ | バス | いいえ | 4 |
EVAL-AD2428WG1BZ | スレーブ | ローカル | はい | 0 |
追加の製品情報やテクニカル・サポートについては、最寄りの認定アナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
Markets & Technology
対象となる製品
Package Contents
- EVAL-AD2428WB1BZボード
- 1.8mツイスト・ペアCAT5eケーブル(DuraClik™コネクタ付き)
関連資料
ビデオ (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。