製品概要
製品概要
デモ回路DC3016Aは昇降圧電源であり、LTM4693、超薄型、高効率、2A昇降圧μModule®レギュレータを備えています。LTM4693は、入力電圧を上回っている、下回っている、同等である出力電圧を調整します。このデモ回路は、入力電圧2.6V~5.5V、最大負荷2Aで、選択可能な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの出力電圧を実現するように設計されています。特定のVIN、VOUT、および熱条件ではディレーティングが必要な場合があります。
このデモ・ボードには、コンバータのCCMまたはバースト・モード®動作を可能にするモード・セレクタが内蔵されています。外部クロックへの同期も可能です。スイッチング周波数は、抵抗を使用して1MHz~4MHzの範囲で調整できます。また、外部コンデンサによって、ソフト・スタート時間を設定することができます。LTM4693のデータシートには、これらの機能、動作、およびアプリケーションの詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3016Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。