製品概要

製品概要

DC2732Aは、LTC2949をベースとした高電圧バッテリ・パック・モニタのデモンストレーションを行います。LTC2949は、電気自動車やハイブリッド自動車、その他の絶縁型電流検出アプリケーション用に電流、電圧、温度、充電量、および電力量を高精度に計測します。2つの検出抵抗間の電圧とバッテリ・パック電圧を同時に監視することで、バッテリ・パックの充電状態と流入または流出する電力量を示します。

プロトコルに互換性があるため、LTC2949は、isoSPIインターフェースを備えたアナログ・デバイセズのバッテリ・スタック・モニタと同じ通信バスを共有できます。

LTC2949は、通常、個別の電源から給電され、シャント位置に応じてローサイドまたはハイサイドのバッテリ・スタックに直接接続されます。抵抗性高電圧分圧器を使用すると、監視する必要がある高電圧端子への接続が実現します。


本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。米国特許8908779、9182428、92701により保護されています。

関連資料