製品概要

製品概要

デモンストレーション回路 2642A は、2 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-A)または 1 個の直列スーパーキャパシタ・スタック(DC2642A-B)のいずれかで動作する LTC4041 スーパーキャパシタ・バックアップ・パワー・マネージャを示します。このボードは、10F スーパーキャパシタを使用する短期間のパワー・バックアップを備えた 5 V レールの設計をデモンストレーションします。

入力電流制限、充電電流制限、充電電圧、電源障害の閾値、および昇圧は、ボード上の抵抗値を変更することによってすべて設定可能です。ステータス・ピンのモニタリング・ピンと LED インジケータのすべてに対応するテスト・ポイントも評価に役立てることができます。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。