Board Design Database
Rev.
0.1
1
すべてを表示
製品概要
機能と利点
- 5 x 2 0.1" header for the EVAL-ADUSB2Z Board.
- 14 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21469/ADSP-21479/ADSP-21489 EZ-Board.
- 2 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21369 EZ-Kit.
- 2 x 2 0.1" socket connector for the ADSP-21364 EZ-Kit
製品概要
The ADZS-USBI2EZB allows the EVAL-ADUSB2EBZ to connect to the ADSP-21364 EZ-Kit, ADSP-21369 EZ-Kit, ADSP-21469 EZ-Board, ADSP-21479 EZ-Board and ADSP-21489 EZ-Board SHARC® evaluation boards. It is used when developing SHARC audio applications using SigmaStudio for SHARC in conjunction with SigmaStudio™ Graphical Development Tool.
Note: The use of this adapter requires the purchase of an EVAL-ADUSB2EBZ and the installation of the software products listed above.
関連資料
Board Design Database (1)
アプリケーション・ノート (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。