製品概要
機能と利点
- DCから2MHzまでのデータ転送レート
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 便利な4ポイントI2Cバス接続
- 最大3.0kVRMSで60秒間の絶縁を確保
- オンボード電源電流計測をサポート
- 温度範囲:40°C~+125°C
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADuM1252S評価用キット(EVキット)は、8ピン・ナローSOIC表面実装パッケージに収められた超低スタンバイ電流の2チャンネル双方向強化絶縁型デジタル・アイソレータであるADuM1252の機能を実証する完全実装済および試験済みの回路基板です。ADuM1252S EVキットを使用して、ADuM1252の機能と電気的性能を評価できます。このEVキットは2つの独立した電源から電力が供給されます。
ADuM1252S EVキットは、ADuM1253の評価にも使用できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- ADuM1252S EVキット
- 出力範囲1.71V~5.5Vの2つのDC電源
- シグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ(またはI2C互換のSDAおよびSCL信号)
- オシロスコープ
関連資料
-
ADuM1252SEVKIT: Evaluation Kit for ADuM1252, ADuM1253, ADuM1254, ADuM1255 (Rev. B)2024/02/09PDF574 K
-
ADuM1252SEVKIT Design Files2023/11/03ZIP2 M