製品概要

機能と利点

  • Xilinx Kintex UltraScale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • 20個の16.375Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート
  • デュアルバンクDDR4 SDRAM
  • シンプルなUSB 3.0シリアル・ポート・インターフェース
  • 高速コンバータ評価用ボードをサポートするために1つのmicro SDカードが付属

製品概要

ADS8-V3EBZは、仕様規定されているアナログ・デバイセズ高速コンバータ評価用ボードに接続すると、アナログ・デバイセズの評価用ソフトウェアとの連携により、データのキャプチャ/送信ボードおよび制御インターフェースとして機能します。最大16.375GbpsのJESD204B/Cシリアル・ライン・レートを備えた高速データ・コンバータをサポートするように設計されたADS8-V3EBZのFPGAは、高速ADCのデータ・レシーバーとしてだけでなく、高速DACのトランスミッタとしても動作します。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。