複雑な計測ソリューションの設計

物理的な世界とデータをやり取りするあらゆる技術において、優れた性能を実現するためには、高性能のシグナル・コンディショニングが不可欠です。対象が温度、人体、光、化学反応、重量、位置のいずれであっても、技術やアルゴリズム、データのベースとなる計測の信頼性は非常に重要です。各センサー・タイプにはそれぞれ独自の課題があるため、アナログ・デバイセズでは、貴社が設計をすぐに始められるように計測タイプごとに様々なツール、リファレンス設計、シグナル・チェーンを提供しています。利用可能なリソースの詳細については、以下の各センサー・タイプを参照してください。

バーチャル・セミナー:高精度シグナル・チェーンの性能を最適化

アナログ・デバイセズのエキスパートが行うセミナーにご参加ください。セミナーでは高精度シグナル・チェーンの性能を最適化する方法を取り上げ、アナログ・フィルタ設計、ADCの駆動、シグナル・チェーン全体のノイズの定量化、およびノイズ・フィルタリングとADCキックバック・セトリングのバランシングについて詳しく検討します。

高精度シグナル・チェーンのセミナーに登録

 Optimizing Precision Signal Chain Performance