建物の安全性およびセキュリティ・ソリューション

事実として、安全性とセキュリティに関するソリューションは人命の保護につながります。建物がインテリジェントになるにつれて、建物の最も重要な資産であるその利用者を確実に保護することが重要になります。アナログ・デバイセズは、防火およびガス検出から情報収集やアクセス制御まで、革新的な安全性/セキュリティ技術と専門知識を提供します。

より多くの命を救うために:新しい規制条件を満たす、より優れた煙検出器を設計する方法

アナログ・デバイセズが提供する新しい高性能センシング・ソリューションは、煙検出器および火災探知器のメーカーがこれらの課題を解決するのに役立ちます。

ネット配信を見る

How to design better smoke detectors webcast

アラーム誤作動率の低減 - 煙アラームはどうすればハンバーガー誤作動アラーム試験に合格できるのか

煙アラームは必須のもので法律によって規定されていますが、市販されている多くの煙アラームは、アラームの誤作動を避けるために無効にされているため、ビルの入居者は危険な状況に置かれています。どうすれば煙アラームが厳しい試験に合格し、アラームの誤作動を減らすことができるかをご確認ください。

技術記事から知見を入手する

Active smoke detector on the ceiling