ADGM1004は広帯域、単極4投(SP4T)のスイッチで、 アナログ・デバイセズ社のマイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム(MEMS)スイッチ技術を使用して製造されました。この技術は小型、広い無線周波数(RF)帯域、高い直線性、低挿入損失で0 Hz/dc~13 Hzまで動作可能なスイッチを可能にするので、広範囲のRF/精密装置でのスイッチングの要求に対し理想的なソルーションとなります。
内蔵のドライバ・チップは、パラレル・インターフェースおよびシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御可能なスイッチを静電駆動するのに必要な高電圧を生成します。4つのスイッチはすべて別々に制御可能です。
この製品は24ピン、5 mm × 4 mm × 1.45 mm リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)に収納されています。
ADGM1004の最適な動作を確保するため、使用上の注意事項のセクションに従ってください。
ADGM1004のオン抵抗(RON)性能は、デバイスごとのばらつき、チャンネルごとのばらつき、サイクル動作、ターンオン後のセトリング・タイム、バイアス電圧、温度変化の影響を受けます。
このデータシートを通して、IN1/SDIのような複数機能をもつピンは、ピン名をフルで呼称する場合と、ピンの1機能(例えば、SDIの機能のみに関連するときはSDI)で呼称する場合があることに注意してください。
アプリケーション
- リレーの置き換え
- 自動テスト装置(ATE): RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- ベンチテスト基板: RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- RFの試験用計測装置
- リコンフィギュラブル・フィルタ/アッテネータ
- 高性能RFスイッチ