治療装置
正確で信頼できる治療装置により患者の安全性を向上
治療装置は、救命医療と長期慢性疾患のどちらに対しても、支援や処置が可能です。こうした装置は、安全かつ正確であると同時に患者や病院スタッフにとって使いやすいソリューションを提供できる形で動作する必要があります。治療装置には、CPAPなどの在宅治療製品から、透析機、人工呼吸器、輸液ポンプなどの大型の臨床治療装置に至るまで、幅広い製品があります。アナログ・デバイセズの集積化パワー・マネージメント、高性能シグナル・チェーン、保護、消耗品認証の各ソリューションは、高機能で、バッテリを長寿命化できる簡潔さを備え、患者の安全性を向上できる設計を可能にします。
システム資料
ヘルスケア・アプリケーションにおける絶縁の重要性
iCoupler®デジタル・アイソレータは、患者を周辺にあるモニタやPCに安全かつ絶縁された方法でつなぐための、簡単なソリューションを提供します。

使い捨て医療器具のためのセキュアな認証
アナログ・デバイセズのセキュア認証製品は、使い捨て医療器具に容易に組み込むことができるため、再利用管理や偽造防止を通じて患者の安全性を向上させられます。

人工呼吸器システムの基本
現在の人工呼吸器システムには、圧力、空気流、湿度、温度の正確な測定と、連続動作を確保する信頼性の高い保護機能が必要です。

< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。