banner background image

パーソナル電子機器向けの低電力および高セキュリティ ソリューション

アナログ・デバイセズは、コード・スペースやバッテリ駆動時間の不足を招くことなく、よりスマートで、小型のパーソナル・エレクトロニクス製品を設計できるように、大量の内蔵メモリを備えたIoTおよびエッジ・デバイスに最適な超低消費電力マイクロコントローラ・ユニット(MCU)を提供しています。当社のIoTセキュリティ・ソリューションは、最先端のセキュリティ・イノベーションを活用して、パーソナル・エレクトロニクス製品のユーザーのプライバシーを保護します。

価値と利点

  • 低電力で最適化:超低消費電力MCUは、小型で電力制約のある設計に適しています。
  • セキュアな統合:ターンキー・ハードウェア・ベースのソリューションにより、組込みの導入が簡素化されます。
  • プライバシー保護:認証ICは、コスト効率に優れたユーザー・データのセキュリティを提供します。
  • 効率的なパワー・マネージメント:機能の内蔵により、スペースが限られたシステムでの性能が向上します。

注目製品

buy sample product image
MAX32665
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用

さらに表示

Arrow image
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ