ホーム・シアターとゲーム

アナログ・デバイセズはホーム・シアターとゲーム・ソリューションにクラス最高の性能を提供しています。最新のHDMI® 2.1ビデオ技術、SHARC®プロセッサでの最小オーディオ・デコーダ遅延、確定的なオーディオ、実績あるフレームワークによって、アーチファクトのない最高のオーディオ性能を実現します。幅広い電源、クラスDアンプ、オーディオ・コーデック、AVRに使用されるセンサー、サウンドバー、スピーカ、ゲーム用アクセサリが、リアルなオーディオ・ビデオ・エクスペリエンスをリビング・ルームにもたらします。Dolby® Atmos、DTS:X、MPEG-H、Auro3D、MPEG4などの多彩なデコーダがコンポーネントのシグナル・チェーンと適合し、包括的なソリューションを実現します。

アナログ・デバイセズのオーディオ・シグナル・チェーン・ソリューションであるMelodyプラットフォーム

Melodyプラットフォームは、AVRとサウンドバー・アプリケーション・スペースに適した、アナログ・デバイセズの完全なシグナル・チェーン・ソリューションです。ビデオ、DSP、オーディオ、電力、ソフトウェアにおけるアナログ・デバイセズのクラス最高のコンポーネントを組みわせて1つの統合システム・ソリューションを実現します。これにより、お客様は最新技術を備える市場に迅速にアクセスし、毎年アップグレードすることができます。

Modern designed living room with chairs, TV and speakers  promoting ADI Melody Platform

Melodyプラットフォームは、DTSDolby Laboratoriesなどの企業により最新のサードパーティ製デコーダに対して完全な認定を受けています。最新のデコーダIPに認定されているアナログ・デバイセズの技術をご覧ください。

Melodyプラットフォームの詳細を見る

Melodyプラットフォームとオーディオ専用製品の機能を見る

ADI Engineer Pravin Angolkar presents the next generation sound bar

これをお聴きください!次世代のサウンドバーの登場

最高の体験におすすめのヘッドフォン!この驚くべきデモでは、サウンドバー・アプリケーションに組み込まれたアナログ・デバイセズの技術を紹介します。この技術は、最新のHDMI 2.1トランシーバーとDSPプロセッサを使用して、Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-Hコンテンツをデコードしています。

ADI Engineer Matt Prewett presents smart speaker technology from ADI

より上質のサウンドで、スマート・スピーカをよりスマートに

スマート・スピーカは、アナログ・デバイセズのDSPプロセッサでのマルチチャンネル・オブジェクト・オーディオ・デコードによって、家庭のあらゆる部屋で没入型の体験を提供できます。

ADI Engineer Matt Prewett presents the Immersive Home Theater Development Platform from ADI

実体験型ホーム・シアター開発プラットフォーム

Griffinプロセッサを使用したDolby Atmosサウンドバーのデモをお聴きください。実体験感の高いサウンド・エクスペリエンスをどのように提供しているか、高度な仮想化を実現するために2.1〜7.1.4のチャンネルからどのように設定できるかをご確認ください。

Time of FlightとSHARC+ DSPを使用するルーム用イコライゼーション・ソリューション

ADSP-21569 で動作するスマート・ルーム用EQは、アナログ・デバイセズのTime of Flightソリューション からの情報を使用して室内にいる人の場所を把握し、その空間に最適なEQ設定を選択することで、AVRまたはサウンドバーから最高のサラウンド効果を引き出します。

3D Time of flight board and TV sensing the location of a man sitting in front of it
  • 3Dモデルで室内のイコライゼーションを向上
  • 素材検出によって残響アルゴリズムを調整
  • リスナの場所に応じてサウンド・ビームの方向を判断
  • パーソナル・トレーニング・クラスやその他の仮想体験(ホーム・ショッピングなど)で骨格マッピングを使用可能 | ホーム・ショッピングのデモを見る

ホーム・シアターとゲームのソフトウェア、アルゴリズム、ツール

Face speaking with sound waves shown

音声処理ソリューション

アナログ・デバイセズの汎用性の高い音声処理ソリューションは、基本的な通信、ゲーム、会議ソリューション、ボイスUIなど、幅広いアプリケーションに適用できます。

Crosscore Embedded Studio Tool Screenshot

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、ARM®プロセッサ・ファミリに対して世界レベルの統合開発環境(IDE)を提供します。

SigmaStudio Tool Screenshot

SigmaStudio®

SigmaStudioグラフィック開発ツールは、SigmaDSP®とSHARC®オーディオ・プロセッサ、A2B®トランシーバー用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れたオーディオ処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。

HDMI 2.1ソリューションとHDMIフォーラム

ビデオは、手首に付ける小型画面から壁いっぱいの画面まで、あらゆる形態で生活の至るところに存在するものとなりました。当社の製品は、8K60や4K120など、より高精度のビデオ分解能と更新レートに対応しています。アナログ・デバイセズのビデオ・インターフェース技術は、デバイス間、チップ間、および高速ケーブル上でのビデオの移動について常に最新の標準を準拠しています。当社には、AVRやサウンドバーから携帯電話までシグナル・チェーンでビデオ入出力ができるソリューションがあります。アナログ・デバイセズのオーディオとビデオ製品をご覧ください。

Simplay Labs Logo

アナログ・デバイセズの傘下に入ったSimplay Labsが、幅広いコンプライアンス・テストおよびコンサルティング・サービスを提供し、可能な限り迅速かつスムーズにHDMI製品の市場に投入できるように支援します。これらのサービスと共に、ハードウェアが利用可能になったらすぐに設計を検証できるよう試験装置を提供します。

Simply Labsのソリューションを見る

HDMI Logo

アナログ・デバイセズは、HDMIフォーラムのメンバーであり、HDMIの技術ロードマップの推進と、未来の製品ビジョンに応える実用的なソリューションの実現を支援しています。

HDMIフォーラムの詳細を見る

おすすめ製品

主な評価用ボード

アナログ・デバイセズのAVニュースレターを購読しましょう!

最新ソリューションを発見できます。アナログ・デバイセズは、御社が新しい強力なエクスペリエンスを実現する製品をお客様に提供できるよう、革新的な技術と設計に関するリソースを提供しています。

ニュースレターの詳細を見る

Image of ADI AV Solutions Newsletter

シグナル・チェーン

(5)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。