ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
アナログ・デバイセズは、初めてのスモール・セルや5G mMIMOの導入を実現した技術の開発により、ワイヤレス・インフラストラクチャの第一人者としての定評を確立しました。当社はあらゆるインフラストラクチャ・アプリケーションを対象とする技術ソリューションを備えており、広範なポートフォリオと各分野の深い専門知識により、お客様の設計プロジェクトの成功を確保するために寄与します。
各分野のアプリケーションについて: ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
4G/5G無線ユニット
Kerberos RUプラットフォームは、光フロントホールからマクロおよびスモール・セル無線ユニット・アプリケーションのRFまで、完全相互運用性試験済みのRUソリューションです。このプラットフォームにより、帯域、帯域幅、電力の容易なカスタマイズが可能になります。この全機能内蔵プラットフォームは、高度な4Gおよび5GのRU要件を満たす市場をリードする技術を利用しており、マルチバンド・アプリケーションを含むすべてのサブ6GHz帯域および各種の電力に対応します。
このOpen RANおよび開発プラットフォームには、当社の高度な8T8R 400MHz、ADRV904x ADI RadioVerse SoCと、Intel®アドバンスト・ノードAGF014 Agilex™ FPGA上で動作する、商用グレードで相互運用性テスト済みのO-RAN 7.2a IPが含まれています。
O-RANエコシステム向けの当社の完全な5G無線プラットフォームは、次世代ネットワークの重要なエネルギー消費量と設計の課題に対応します。デジタル・フロントエンド内蔵のADRV904xは最も低消費電力の集積型トランシーバで、RFフロントエンドの複雑性を軽減しフィルタの要件を緩和するアーキテクチャを備えています。DFEは、デジタル・プリディストーション(DPD)、クレスト・ファクタ低減(CFR)、およびチャンネル・デジタル・アップ/ダウン・コンバージョン(CDUC/CDDC)用の高度なアルゴリズムを内蔵しています。パワー・シグナル・チェーンはS/N比を低減するように調整されており、RUの性能と効率が向上します。このフル機能、商用対応の7.2a O-RAN IP(eCPRI + 低PHY)は、LTE、5G、およびNB-IoTに対応します。
ファイルおよびダウンロード
アプリケーション・ノート
AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility
634 kB
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design
262 kB
Book & eBook
信頼できる電源:バッテリ駆動に適した高効率のソリューションを実現する
10.38 M
ブック & eBook
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
データシート
ADMV4828: 24.0 GHz to 29.5 GHz Transmit/Receive Dual Polarization Beamformer Data Sheet
147.13 K
製品ハイライト
AD9363 Integrated Programmable RF Transceiver
456.05 K
ADGM1004: 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5 kV HBM ESD, SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver Data Sheet
519.25 K
製品選択ガイド
RF/マイクロ波/ミリ波IC セレクション・ガイド
7.83 M
Switches and Multiplexers Cheat Sheet
310.64 K
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
Connectivity Solutions for the Internet of Things
1 M
ソリューション・カタログ
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
技術記事
JESD204B サバイバル・ガイド 2017
5.19 M
ユーザ・ガイド
UG1848: Evaluating the ADL5206 1 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size
615.19 K
UG1541: ADuCM410 Development System Getting Started Tutorial User Guide
1.11 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}