ソフトウェア無線
RF/ベースバンドPHYトランシーバとデジタル・プロセッサとの組み合わせによる、FPGA開発プラットフォームにシームレスに接続でき、再利用とソフトウェアによる設定と制御が可能な、将来の拡張に対応した無線プラットフォームです。
広帯域RFシグナル・プロセッシング
DC~2GHz以上の範囲の広帯域RF信号をデジタル処理する業界最高の性能を持つ、コンポーネント、シグナル・チェーン、プラットフォーム・モジュールのソリューションを提供します。RF計測、防衛用エレクトロニクス、通信インフラストラクチャなど、さまざまな高性能アプリケーションや要求の厳しいアプリケーションに最適です。
ワイヤレス・インフラストラクチャ
無線インフラ機器の設計を容易にするため、コンバータ、アンプなどと共に、設計リソースによってサポートされた、シグナル・チェーン全体に対応するRF ICです。
第5世代移動通信システム(5G)ミリ波無線通信
ネットワークおよびカスタマ構内機器をターゲットとした、サイズ、電力、性能の要件を満たす完全な5G mmWave無線フロントエンド・ソリューション。
ADI is creating the next generation communications that will connect us regardless of where or how remote we are.
RF業界で最高の専門性と最大のポートフォリオ
アナログ・デバイセズは、RF分野全域をカバーする専門性と技術を有する唯一の企業です。

最新情報
アプリケーション・ノート
- AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション
- AN-1353: How to Bypass VCO Calibration for the ADF4355-2, ADF4355, ADF4355-3, ADF4356, ADF5355, and ADF5356 (Rev. D) PDF
- AN-1420: Phase Buildout and Hitless Switchover with Digital Phase-Locked Loops (DPLLs) (Rev. 0) PDF
- AN-1390: Manual Band Selection for PLL Lock Time Reduction (Rev. 0) PDF
- AN-1315: Autonomous IR Calibration on the ADF7024 (Rev. 0) PDF
ビデオ
-
NEW
未来の夢…アナログ・デバイセズのイノベーションが人類のブレークスルー実現への橋渡しをします
Signals+
-
ネットワーク・ディスアグリゲーション(ハードウェアとソフトウェアの分離):それに伴う混乱、機会、およびOpen-RANへの期待
Signals+
-
O-RANのロードマップ――技術の進化、未来への展望
Signals+
-
持続可能性の鍵を握るのはパワー・マネージメント
Signals+
- μModule®レギュレータ「LTM4626」と「LTM4638」
記事
-
デジタル・デバイドの解消を妨げる多くの課題
Signals+
-
5Gに対応するスタジアム無線ネットワークでユーザ体験をより豊かに、超高速のモバイル・ブロードバンド・アクセスを提供
Signals+
-
5Gに対応するワイヤレス・ネットワーク
Signals+
-
コネクテッド・ファクトリ―インダストリ4.0の導入を加速する産業用ネットワーク
Signals+
StudentZoneの記事
デザイン・ノート
- 24GHz~44GHzに対応する高集積度のアップコンバータ/ダウンコンバータ、マイクロ波システムの性能向上と小型化を実現
- 数オクターブの周波数範囲と優れた位相ノイズ性能を実現するマイクロ波シンセサイザ
- 柔軟なデュアル出力の6フェーズ降圧コントローラが90.0%の効率で12V~1.0V/200Aコア電源を駆動
- Massive MIMOのRFフロント・エンドに最適な大電力対応のシリコン・スイッチ、バイアス電力と部品点数の削減に貢献
- 静止電流16µAのデュアルチャンネル、8.5A、18V、同期整流式降圧Silent Switcherデバイス
データシート
- ADRF5054 Silicon SP4T Switch, Reflective, 1 GHz to 60 GHz Preliminary Data Sheet (Rev. PrA) PDF
- ADRF5032 Silicon SPDT Switch, Reflective, 1 GHz to 60 GHz Preliminary Data Sheet (Rev. PrB) PDF
- ADPA7008: 20 GHz to 54 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC, 31 dBm (1 W) Power Amplifier Data Sheet (Rev. 0) PDF
- ADRF5519: デュアルチャンネル2.3GHz~2.8GHz、20W のレシーバー・フロント・エンド データシート (Rev. 0) PDF
- ADMV8052: 30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter Preliminary Data Sheet (Rev. PrK) PDF
技術記事
-
NEW
宇宙経由のインターネット接続――大容量、低遅延のLEO衛星に対応するユーザ端末向けのRF IC
アナログ・ダイアログ
- TNJ-091:いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADCのAINとREF入力(後編)
- TNJ-090 : いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADC の AIN と REF 入力(中編)
- シンプル機能と複雑な特性を持つ、アナログ・スイッチの基礎
- TNJ-089: いい加減な設計だと性能を出し切れない逐次比較 ADC の AIN と REF 入力(前編)