航空宇宙・防衛での高信頼性プログラム

私たちの強化製品プログラムは、コストの増加やカスタム設計部品の問題なしに、高信頼性アプリケーションのための市販の (COTS) ソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズの EP デバイスを使えば、カスタム・スクリーニングの必要がありません。アナログ・デバイセズの強化製品デバイスをご使用いただくことで、カスタム・スクリーニングは不要になります。
リニアテクノロジーのミリタリー・プラスチック(MP)が現在ではマキシムの高信頼性プラスチック(PR)製品と合わせて、アナログ・デバイセズの強化製品プログラムに統合され、最も要求の高い高信頼性アプリケーションに適した幅広い範囲のCOTS製品を設計者に提供しています。
![]() |
温度
強化製品は、通常、−55ºC ~ +125ºC(または適用可能な場合は 150ºCのジャンクション温度)の拡張動作温度範囲にわたって、パラメトリックな性能を確保しています。
これらの多数の製品について、詳細に仕様規定されたV62ベンダ・アイテム図面(VID)が入手可能です。
![]() |
パッケージング
アナログ・デバイセズの強化製品プログラムは、NiPdAuピン仕上げをデフォルトとしています。ミリタリー・プラスチック(MP)グレードと高信頼性プラスチック(RT)グレードの製品は、SnPbまたはマット・スズのピン仕上げを選択できる形で供給されてきました。
1つの標準的なベースライン製造フロー
JEDEC JESD47の適格性
強化製品の推奨製品一覧
現在入手可能なアナログ・デバイセズの強化製品の最新リストをダウンロードしてください。
無人遠隔操縦システムのパンフレット
50年以上、アナログ・デバイセズは、お客様が、サイズや重量、電力、システムコストや開発時間を削減しながら、最高レベルの性能を達成する進歩したシステムを開発するお手伝いをしてきました。アナログ・デバイセズは、無人システム市場のための広範囲のリューションを提供しています。
高信頼性部品およびソリューション・カタログ
アナログ・デバイセズは、高性能航空機から遠距離宇宙探測機、精密軍用品にいたるまで、またそれ以上のアプリケーションで、今日の最も難しい設計仕様を満たす、あるいはそれを超える広範な市販の部品とカスタマイズされた部品を供給しています。
スペース・グレード・クラス S
アナログ・デバイセズは、拡張された温度と耐放射線動作範囲を有する広い範囲のスペース・グレード・クラス S の製品や、またMIL-STD-883 とKnow Good Die (KGD) 製品を提供しています。
- NiPdAu 方法 - 使用可能な製品リスト (pdf)
- 使用可能な販売用ダイ (pdf)
- 使用可能な Known Good Die (pdf)
- Known Good Die の情報 (pdf)
輸出等級
アナログ・デバイセズの製品は、1.) 輸出規制に照らしてみた時の性能、または 2.) 動作温度範囲に対して、輸出のためにコントロールされます。お客様の製品がコントロールされない場合ですら、技術データが輸出のために管理されることがあります。お客様の製品が輸出のためにコントロールされるかどうかについての情報は、技術パラメータの輸出等級チェックリストか、毎月更新される輸出等級リストをチェックしてください。また何かお困りの際には、ExportComplianceDepartment@analog.comにメールを送ってださい。
最終市場
航空電子機器
- 固定翼
- 回転翼
- 無人航空機
ミサイルおよび武器弾薬
- 地対空
- 小径爆弾
- IMU ソリューション
ミルコム
- ハンドヘルド型および人員携行ラジオ
- 救難ラジオ
- UAV データ・リンク
レーダー
- 射撃統制
- 航空交通管制
- 捜索追尾