実績あるソリューションで開発をスタート
アナログ・デバイセズは、最高の環境モニタリング測定システムの設計と構築を支援しています。アナログ・デバイセズの製品を採用することで、低消費電力のシステムで高い性能を引き出し、ますます厳しくなる安全規則の条件を満たすことができます。アナログ・デバイセズは、バッテリ電源式携帯型計測機器向けに低消費電力、低ノイズの集積化ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。また、集積度の高いデバイスを開発することによって装置のサイズを小型化し、ツールやリファレンス・デザインを提供することによって開発作業を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
ユーザのニーズ
- 携帯型システムの設計
- バッテリ駆動時間の延長
- 装置の小型化と機能の充実
アナログ・デバイセズが提供するもの:
- 低消費電力の高精度コンポーネント
- 集積化ソリューション
- 低消費電力アンプ、リファレンス、ADC、内蔵アナログ・マイクロコントローラー
< 以前の
次 >
下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。
シグナル・チェーン
詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。

Sign up for ADI's Instrumentation Newsletter
Visit ADI at Electronica