A female robotics engineer in a lab coat using a laptop while examining a four-legged robot dog.

With decades of expertise at the interface between the physical and the digital, ADI is looking for the next generation of AI, robotics, and embedded software experts. Join us to transform industries from energy and transportation to wearables, healthcare, and more!

Learn about our team

AIが現実になる場所

人工知能は物理世界へと進出し、デジタル出力の域を超えつつあります。次のフロンティアは、システムがリアルタイムで知覚し、解釈し、行動する方法を習得する、フィジカル・インテリジェンスです。フィジカル・インテリジェンスは単なるアルゴリズム以上のものを要求します。それは精密工学、および物理世界とデジタル世界との間に忠実度の高い架け橋を必要とし、性能を最適化するためにアプリケーション固有のモデルに基づいて構築されます。検知、解釈から意思決定、行動まで、アナログ・デバイセズは、最も過酷な環境下でも機能するフィジカル・インテリジェンス・ソリューションを提供し、自律型工場、知能ロボット、次世代車両、予測ヘルスケア・システムの実現を可能にします。

Close-up of earbud in ear showing well-being monitoring and ANC.

究極のVAD:kiloVADが、常時動作型の音声検出をわずか2.1Kパラメータにまで縮小する方法

アナログ・デバイセズが開発した新しいオーディオ・モデルは、音声の検出精度を高め、バッテリ消費を抑え、広範なデバイスへの導入を可能にします。

続きを読む

Title
Subtitle
さらに詳しく

従業員紹介

ジュリア・ヴィローネ(Giulia Vilone)

ジュリアは研究主導型のAI専門家であり、人工知能、データ・サイエンス、統計学、保険数理学にまたがる15年以上の複数分野の経験を有しています。ジュリアはダブリン工科大学で人工知能の博士号を取得し、説明可能なAI(XAI)と論証を専門としていました。アナログ・デバイセズでは、視覚と奥行き知覚の統合、自然言語理解、行動計画に焦点を当てたロボット工学のためのVLA(視覚-言語-行動)モデルを開発しています。目標は、現実世界のロボット・アプリケーション、特に製造環境において、言語と行動の間のギャップを埋めることです。

Giulia Vilone Headshot

アナログ・デバイセズのチームに参加し、フィジカル・インテリジェンスの未来を築きましょう

フィジカルとデジタルの境界領域での数十年にわたる専門知識を持つアナログ・デバイセズは、次世代のAI、ロボティクス、組込みソフトウェアの専門家を求めています。エネルギーや交通からウェアラブル、ヘルスケアなど、様々な産業を変革するアナログ・デバイセズの取り組みに参加しませんか。

アナログ・デバイセズのチームについて

A female robotics engineer in a lab coat using a laptop while examining a four-legged robot dog.
さらに見る

詳細記事から実社会でのサクセスストーリーまで、まだご覧になっていないかもしれませんが、絶対に見逃せない厳選コンテンツをご紹介します。

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成