Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR392
製造中電圧リファレンス、4.096V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.45
製品情報
- 小型の5ピンTSSOPパッケージを採用
- 低い温度係数:
Bグレード:9ppm/℃
Aグレード:25ppm/℃ - 初期精度:
Bグレード:±4mV(max)(ADR391)
Aグレード:±6mV(max) - 超低出力ノイズ:5µV p-p(0.1~10Hz)
- 低ドロップアウト性能:300mV
- 低電源電流:
3µA(max)シャットダウン時
140µA(max)動作時 - 外付けコンデンサ不要
- 出力電流容量:5mA
- 車載グレードも入手可能
- 広い温度範囲:-40℃~+125℃
ADR391 / ADR392 / ADR395は、それぞれ高精度な2.5V、4.096Vと5Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、超小型フットプリント、低消費、高精度を特長としています。アナログ・デバイセズの特許取得済み、温度ドリフト曲線補正技術を用いているため、ADR39xリファレンスはTSOTパッケージで、わずか9ppm/℃の低い温度ドリフトを達成しています。
マイクロパワー、低ドロップアウト電圧のADR39xファミリー・リファレンスでは、出力電圧のわずか300mV上回る電源から安定な出力電圧を提供します。この最新デザインにより、外付けコンデンサが不要になるため、さらにPCBスペースとコストが削減されます。ADR39xは、低消費電力動作、小型、と使い易さの組み合わせにより、バッテリ動作のアプリケーションに最適となっています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- ポータブル医療機器
- データ・アクイジション・システム
- 工業用プロセス制御
- 車載関連
ドキュメント
データシート 3
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR392AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADR392BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADR392WBUJZ-R7 | 5-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
| ADR392AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR392BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR392WBUJZ-R7 | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| ADR392AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR392BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR392WBUJZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |