MAX4928B

製造中

DisplayPort/PCIeパッシブスイッチ

GMCHとPCIe 2.0ソケット/DisplayPortコネクタ間の信号経路設定を行うMAX4928A/MAX4928B

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源電圧:+3.3V
  • PCIe Gen I、Gen II、およびDisplayPortに対応
    • データ速度:5Gbps以上
  • 優れたリターン損失:12dB以上 (2.5GHzの場合)
  • 6組の双方向スイッチペア
    • すべてを単一デバイス内で切替え
  • 低消費電流:800µA (max)
  • 5mm x 11mmの小型56ピンTQFNパッケージ
  • 業界標準のピン配置

高速パッシブスイッチのMAX4928A/MAX4928Bは、デスクトップまたはラップトップPCにおける必要とする2つの方向間でPCI Express® (PCIe)データおよび/またはDisplayPort™信号の経路設定を行います。MAX4928Aは、ATXフォームファクタのデスクトップPCでの使用を目的としているのに対し、MAX4928Bは、BTXフォームファクタでの使用を想定しています。

MAX4928A/MAX4928Bは、6回路の双極/双投(6 x DPDT)スイッチです。MAX4928A/MAX4928Bは、複数の信号経路を切り替えるために1つのディジタル制御入力(SEL)、および各スイッチを所望の状態に保持する1つのラッチ入力(LE)を備えています。

MAX4928A/MAX4928Bは、+3.3V (typ)の単一電源での動作が完全に保証されています。MAX4928A/MAX4928Bは、業界標準5mm x 11mmの56ピンTQFNパッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC

MAX4928B
DisplayPort/PCIeパッシブスイッチ
MAX4928A、MAX4928B:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品