MAX4717
製造中4.5Ω/20Ω、300MHz帯域幅、デュアルSPDTアナログスイッチ、UCSPパッケージ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
Viewing:
製品情報
- USB 1.1 Signal Switching Compliant
- 2ns (max) Differential Skew
- -3dB Bandwidth: >300MHz
- Low 15pF On-Channel Capacitance
- Single-Supply Operation from +1.8V to +5.5V
- 4.5Ω RON (max) Switches (MAX4717/MAX4718)
- 0.3Ω (max) RON Match (+3.0V Supply)
- 1.2Ω (max) Flatness (+3.0V Supply)
- 20Ω RON (max) Switch (MAX4718)
- 0.4Ω (max) RON Match (+3.0V Supply)
- 1.2Ω (max) Flatness (+3.0V Supply)
- Rail-to-Rail Signal Handling
- High Off-Isolation: -55dB (10MHz)
- Low Crosstalk: -80dB (10MHz)
- Low Distortion: 0.03%
- +1.8V CMOS-Logic Compatible
- <0.5nA Leakage Current at +25°C
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- ヘッドフォン切替
- 低電圧データ収集システム
- PDA
- サンプル/ホールド回路
- USB 1.1信号切替回路
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4717EBC+ | WLCSP | ||
| MAX4717EBC+T | WLCSP | ||
| MAX4717ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4717ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4717ETB/GG8 | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4717EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4717EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX4717EUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX4717EBC+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX4717EBC+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4717ETB+ | 製造中 | |
| MAX4717ETB+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4717ETB+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4717ETB+ | 製造中 | |
| MAX4717ETB+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4717EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX4717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める