MAX4738
製造中4.5Ω、クワッドSPSTアナログスイッチ、UCSP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
Viewing:
製品情報
- USB 1.1 Signal Switching
- 2ns (max) Differential Skew
- -3dB Bandwidth: >300MHz
- Low 20pF On-Channel Capacitance
- Low RON
- 4.5Ω (max) (+3V Supply)
- 3Ω (max) (+5V Supply)
- 0.4Ω (max) RON Match (+3V Supply)
- 1.2Ω (max) RON Flatness (+3V Supply)
- <0.5nA Leakage Current at +25°C
- High Off-Isolation: -55dB (10MHz)
- Low Crosstalk: -80dB (10MHz)
- Low Distortion: 0.03%
- +1.8V CMOS-Logic Compatible
- Single-Supply Operation from +1.8V to +5.5V
- Rail-to-Rail Signal Handling
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- データ収集システム
- 低電圧データ収集システム
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4738EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX4738EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4738に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める