MAX4594
製造中低電圧、単一電源、10Ω SPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- パッケージ:5ピンSC70および6ピンµDFN
- オン抵抗:10Ω (max)
- オン抵抗平坦性:1.5Ω (max)
- 高速スイッチング
- tON = 35ns (max)
- tOFF = 40ns (max)
- 保証チャージインジェクション:5pC
- 単一電源動作:+2.0V~+5.5V
- 帯域幅:300MHz (-3dB、+25℃)
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 1MHzにおけるオフアイソレーション:-80dB
- オフリーク電流:0.5nA (max)
- THD:0.05%
MAX4594~MAX4597は、+2.0V~+5.5Vの単一電源で動作する単極/単投(SPST)アナログスイッチです。MAX4594/MAX4596スイッチはノーマリオープン(NO)で、MAX4595/MAX4597はノーマリクローズ(NC)です。MAX4596/MAX4597のピン配置は、SC70パッケージの最高のオフアイソレーションに最適化されています。
これらのスイッチは、+5Vの電源で動作する場合、10Ω (max)のオン抵抗(RON)、および全アナログ信号範囲における1.5Ω (max)のRON平坦性を示します。MAX4594~MAX4597は、0.5nAの低リーク電流および40ns未満の高速スイッチング時間を特長とします。これらは超小型5ピンSC70および6ピンµDFNパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 携帯電話
- 通信回路
- DSLモデム
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4594ELT+ | LFCSP | ||
| MAX4594ELT+T | LFCSP | ||
| MAX4594EXK+ | SC70 | ||
| MAX4594EXK+T | SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4594に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める