MAX4539

製造中止

低電圧、シングル8チャネルおよびデュアル4チャネルキャリブレーションマルチプレクサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 内蔵のゲインおよびオフセットディバイダネットワークによって15ビット精度の出力電圧比を提供
  • 内蔵のV+~GND間およびV+~V-間ディバイダネットワークによって8ビット精度の出力電圧比を提供
  • RON:100Ω (max)
  • 各チャネル間のRONマッチング:6Ω (max)
  • チャージインジェクション:5pC (max)
  • 低オフリーク電流:0.1nA
  • 小型20ピンSSOP/SOP/DIPパッケージ

MAX4539/MAX4540低電圧、CMOS 8チャネル(MAX4539)およびデュアル4チャネル(MAX4540)マルチプレクサは、高精度のADC キャリブレーションおよびシステムの自己モニタアプリケーションに理想的です。これらのキャリブレーション・マルチプレクサ(cal-muxes)には、入力リファレンス電圧から精密な電圧比を生成するための高精度な抵抗分圧器が内蔵されています。リファレンス電圧比には15ビット精度に相当する外部リファレンス電圧の15/4096および4081/4096、そして8ビット精度に相当する1/2V+および5/8 (V+ - V-)が含まれています。グランドと同様に外部リファレンス電圧を出力にスイッチすることも可能です。MAX4539/MAX4540にはイネーブル入力とアドレスラッチ制御入力が用意されています。全てのディジタル入力には0.8Vおよび2.4Vのロジックスレッショルドが設定されているので、±5Vデュアル電源または+5V単一電源動作時にTTLおよびCMOSロジック信号とのコンパチビリティが保証されています。全ての入力にはESD保護ダイオードが用意されているので、2kVを超えるESD電圧定格が保証されています。

MAX4539/MAX4540は+2.7Vから+12Vまでの電圧範囲の単一電源、あるいは±2.7Vから±6Vまでの電圧範囲のデュアル電源で動作します。オン抵抗(最大値100Ω)は各スイッチ間で6Ω (最大値)以下にマッチングされています。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流はTA = +25℃時で0.1nA、TA = +85℃時で2nAです。

MAX4539/MAX4540は小型サイズの20ピンDIP、SOおよびSSOPパッケージで提供されています。

アプリケーション

  • オーディオ信号ルーティング
  • アビオニクス
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • ネットワーキング
  • 試験装置

MAX4539
低電圧、シングル8チャネルおよびデュアル4チャネルキャリブレーションマルチプレクサ
MAX4539:ピン配置
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX4539に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品