MAX4511
製造中クワッド、レイルトゥレイル、フォルト保護、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.47
製品情報
- 障害保護:±40V (パワーオフ時)
- 障害保護:±36V (±15V電源)
- 電源オフ時に全てのスイッチがオフ
- レイルトゥレイルの信号処理
- 障害発生時には出力が適切な電源電圧にクランプ(遷移時のグリッチなし)
- 175Ω (max)の信号経路(±15V電源)
- 電源シーケンス不要
- ±4.5V~±18Vデュアル電源
- +9V~+36V単一電源
- 低消費電力:2mW以下
- 4つの独立制御のSPSTスイッチ
- 工業標準DG411/DG412/DG413、DG201/DG202/DG213とピンコンパチブル
- +9V~+15V単一または±15V電源動作時にロジック入力がTTLおよびCMOSコンパチブル
MAX4511/MAX4512/MAX4513は、クワッド、単極/単投(SPST)障害保護付アナログスイッチです。これらの製品は、障害保護のない工業標準DG201/DG202/DG213とピンコンパチブルです。これらの新しいスイッチは、障害保護付入力およびレイルトゥレイル信号処理能力を備えています。ノーマリオープン(NO_)およびノーマリクローズ(NC_)端子は、パワーアップまたはパワーダウンの間、最大36Vまでの過電圧障害に対して保護されています。障害発生時には、NO_またはNC_端子がオープン回路になり、ソースからは数ナノアンペアのリーク電流しか流れません。しかし、スイッチ出力(COM_)は適正な極性の電源から負荷へ、10mA (typ)まで流すことができます。これにより、障害の始めと終わりにおいてはっきりとしたレイルトゥレイルの出力を保証します。
オン抵抗は175Ω (max)で、スイッチ間のマッチングは10Ω以内です。オフリーク電流は+25℃で0.5nA、+85℃で10nAとなっています。
MAX4511は、4つのノーマリクローズスイッチを備えています。MAX4512は、4つのノーマリオープンスイッチを備えています。MAX4513は、2つのノーマリクローズスイッチおよび2つのノーマリオープンスイッチを備えています。
これらのCMOSスイッチは、±4.5V~±18Vのデュアル電源または+9V~+36Vの単一電源で動作できます。
±15Vまたは+12V単一電源を使用する場合、ディジタル入力のロジックスレッショルドは+0.8Vおよび+2.4Vであるため、TTLおよびCMOSロジックとコンパチブルです。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクス
- データ収集
- 産業用およびプロセス制御システム
- 冗長/バックアップシステム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4511CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4511CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4511ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4511ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4511に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める