DS2465

新規設計に推奨

DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵

高度物理セキュリティがシステムシークレットを保護し、ホストSHA-256演算の負荷を軽減

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SHA-256エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデルを作動
  • 複数のプログラム可能な保護オプションを備えた32バイトx 2ページのユーザーEEPROM
  • アクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップが選択可能な1-Wireマスターポート
  • 内部ローインピーダンス信号経路によって1-Wire強力プルアップを提供
  • ソフトウェア制御で1-Wireポートをパワーダウン可能
  • I²C動作(プルアップ)電圧:3.3V ±10%
  • IOとGND間での±8kV ESD保護(JESD22-A114 HBM、typ)
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 6ピンTSOCパッケージ

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュア認証用IC (DS2465)は、1-Wire®マスター内蔵のSHA-256コプロセッサで、1-Wire SHA-256スレーブと通信して駆動させる際にホストシステムで必要なSHA-256およびメモリ機能を提供します。また、このデバイスは、I²Cマスターと任意の接続された1-Wire SHA-256スレーブ間のプロトコル変換も実行します。1-Wireラインの駆動時、内蔵のユーザー調整可能なタイマーがシステムホストプロセッサをタイムクリティカルな1-Wire波形の生成から解放して、標準とオーバードライブの両方の1-Wire通信速度をサポートします。1-Wireラインは、ソフトウェア制御下でパワーダウンすることが可能です。強力なプルアップ機能が、EEPROMなどの1-Wireデバイスへの1-Wire電源供給をサポートします。使用中以外は、DS2465をスリープモードにして消費電力を最小限に抑えることが可能です。
DS2465の評価ボードは以下の認証用ICの各評価キットに含まれています。

アプリケーション

  • 消耗品の認証
  • セキュア機能の制御

DS2465
DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵
DS2465:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 1
DS28E25 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

DS28E25EVKIT

DS28E25およびDS2465の評価システム

機能と利点

  • EVキットの内容
    • 5つのDS28E25デバイス(TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2C PCアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT#評価ボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • EVボードはボード上に使いやすいテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E25の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E25の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E25用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E25サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E15EVKIT

DS28E15およびDS2465の評価システム

機能と利点

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28E15 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT# EVボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E15の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E15の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E15用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E15サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E22EVKIT

DS28E22およびDS2465の評価システム

機能と利点

  • EVキットの内容
    • 5つのDS28E22デバイス(TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2C PCアダプタ(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465EVKIT#評価ボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • EVボードはボード上に使いやすいテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E22の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E22の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465 EVボード、TDFN DS28E22用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28E22サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465 EVボード、およびDS9400#サブ構成部品は、評価システム以外の形では直販されません。これらの構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E25EVKIT
DS28E25およびDS2465の評価システム
DS28E15EVKIT
DS28E15およびDS2465の評価システム
DS28E22EVKIT
DS28E22およびDS2465の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES143
MAXREFDES143 Circuits from the Lab®

MAXREFDES143: DeepCover Embedded Security in IoT Authenticated Sensing and Notification

機能と利点

Features

  • SHA-256 authentication
  • Unique secret for each node in the system
  • DeepCover® secure key storage
  • 1-Wire/I2C/Wi-Fi interfaces
  • Example source code
  • mbed shield equivalent to Arduino form factor pinout
  • Pmod-compatible protected sensor node

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • No need for secure key storage memory on processor
  • Low overhead performance for signed data between the web server and the mbed platform
MAXREFDES143
MAXREFDES143: DeepCover Embedded Security in IoT Authenticated Sensing and Notification
MAXREFDES143
MAXREFDES143 System Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品