製品概要
機能と利点
- MAX2645を容易に評価
- 全ての重要な周辺部品を装備
- SMA入出力コネクタ
- RFポートは3.55GHzで50Ωにマッチング
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2645の評価キット(EVキット)は3.4GHz~3.8GHzローノイズアンプ/PAドライバMAX2645の評価作業を容易にします。本EVキットは完全実装済み、試験済みで、デバイスの全ての機能をチェックすることができます。全てのRF信号ポートにSMAコネクタを使用しているため、RF試験機器へのインタフェースが容易になっています。
MAX2645は可変IP3の多機能、高性能ローノイズアンプです。これらの特長により、MAX2645はローノイズアンプからPAプリドライバにわたる様々なアプリケーションに使用できます。MAX2645のEVキットは最小NF性能(NF = 2.3dB、IIP3 = +4dBm)の設定で実装されています。ローノイズアンプとして少数の部品を交換するだけで、NF性能が多少劣りますが、直線性がより高い構成(NF = 2.6dB、IIP3 = +10dBm)、あるいは高出力P1dB性能のPAプリドライバ構成(出力P1dB = +12dBm)にすることができます。アプリケーション別の性能データについては、MAX2645のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2645EVKIT: MAX2645の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2002/10/16PDF174K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            IEEE 802.11b/g用にチューニングされた2.5GHz LNAの性能曲線2004/06/29