MAX98096

製造中止

オーディオハブ、広帯域FlexSoundプロセッサ内蔵

高集積でモバイルプラットフォーム用シングルチップオーディオソリューションを実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 101dB DRステレオDAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 90dB DRステレオADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 再生消費電力:5.9mW
  • 40kBローカルデータRAM、56kBローカル命令ROM
  • 3つのステレオシングルエンド/差動アナログマイクロフォン入力(または1つのアナログ/2つのステレオPDMデジタルマイクロフォン入力)
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動ライン入力
  • 3つのI2S/PCM/TDMデジタルオーディオインタフェース
  • FlexSound技術信号処理
    • 強化スピーカフォン
    • シングル/デュアルマイクロフォン広帯域ノイズ抑制(16kHzサンプリングレート)
    • アンビエントアウェアなレシーバ出力
    • 音響エコーキャンセル
  • ステレオ低EMI D級アンプ
    • 3.2W/チャネル(4Ω、VPVDD_ = 5.0V)
    • 1.2W/チャネル(8Ω、VPVDD_ = 4.2V)
  • ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ
    • ジャック検出と識別
  • 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
  • 非同期デジタルミキシングおよびサンプリングレート変換

MAX98096は、低消費電力、高度信号処理を備えた全機能内蔵の高性能オーディオハブで、幅広いポータブルアプリケーションに最適です。

3つの差動アナログマイクロフォン入力と4つの1ビットデジタルマイクロフォン入力は、メイン、アクセサリ、およびバックグラウンドマイクロフォンからのオーディオを受け付けます。アナログライン入力は、4つのシングルエンドまたは2つの差動オーティオ信号を受け付けます。

3つのデジタルオーディオインタフェースは、I²S、左詰め、およびTDMなどの標準PCM形式をサポートしています。3つの内蔵サンプリングレートコンバータと高度に設定可能な信号ルーティングによって、広範な使用例が可能になります。FlexSound®オーディオプロセッサは、イコライゼーション、ダイナミックレンジ圧縮、スピーカ保護、広帯域コール時のマイクロフォンノイズ抑制、音響エコーキャンセル、およびアンビエントアウェア出力を含む、低電力の高度信号処理を提供します。

内蔵アンプは、3つのDACまたは任意のアナログ入力からの信号を出力することができます。アンプには、差動レシーバアンプ、ステレオD級スピーカアンプ、ステレオH級ヘッドフォンアンプ、および4つのシングルエンドライン出力が含まれます。

117ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (6.9mm x 4.7mm x 0.5mmピッチ)は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレット

MAX98096
オーディオハブ、広帯域FlexSoundプロセッサ内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX98095 製造中止 オーディオハブ、FlexSoundプロセッサ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX98096に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品