MAX98095

製造中止

オーディオハブ、FlexSoundプロセッサ内蔵

モバイルプラットフォームでのシングルチップオーディオソリューションを可能にする高集積IC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 102dB DRステレオDAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 90dB DRステレオADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • ヘッドフォンの再生消費電力:4.2mW
  • ステレオ低EMI D級アンプ
    • 3.2W/チャネル(4Ω、PVDD_ = 5.0V)
    • 1.2W/チャネル(8Ω、PVDD_ = 4.2V)
  • ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ
    • 33mW/チャネル(32Ω)
  • 差動レシーバアンプ
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動ライン入力
  • 3つの差動マイクロフォン入力
  • FlexSoundオーディオ処理
    • 強化スピーカフォン
    • シングル/デュアルマイクロフォンノイズ抑制
    • アンビエントアウェアなレシーバ出力
    • 音響エコーキャンセル
  • 3つのI²S/PCM/TDMデジタルオーディオインタフェース
  • 非同期デジタルミキシングおよびサンプリングレート変換
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • I²C/SPI制御インタフェース
  • 108ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (6.4mm x 4.7mm、0.5mmピッチ)

MAX98095は、マキシムのFlexSound®デジタル信号プロセッサを備えた全機能内蔵オーティオハブです。この高集積デバイスは、3つのI²S/PCMインタフェース、および強力な高性能アンプを提供します。FlexSound DSPは、クラス最高のノイズ抑制、エコーキャンセル、スピーカ保護、およびアンビエントアウェアなアルゴリズムを提供し、ポータブル機器のあらゆるオーディオ処理要求を処理します。これによって、最高の集積度とオーディオ品質が得られます。

3つの差動アナログマイクロフォン入力と4つの1ビットデジタルマイクロフォン入力は、メイン、アクセサリ、およびバックグラウンドマイクロフォンからのオーディオを受け付けます。アナログライン入力は、4つのシングルエンドまたは2つの差動オーティオ信号を受け付けます。3つのデジタルオーディオインタフェースは、I²S/PCM/TDMオーディオ形式をサポートします。3つの内蔵サンプリングレートコンバータと高度に設定可能な信号ルーティングによって、広範な使用例が可能になります。

内蔵アンプは、3つのDACまたは任意のアナログ入力からの信号を出力することができます。アンプには、差動レシーバアンプ、ステレオD級スピーカアンプ、ステレオH級ヘッドフォンアンプ、および4つのシングルエンドライン出力が含まれます。

このICは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

MAX98095
オーディオハブ、FlexSoundプロセッサ内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1

最新のディスカッション

MAX98095に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品