Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX9152
製造中800Mbps、LVDS/LVPECL-to-LVDS 2 x 2クロスポイントスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.49
Viewing:
製品情報
- Pin-Programmable Configuration
- 2 x 2 Crosspoint Switch
- 2:1 Mux
- 1:2 Demux
- 1:2 Splitter
- Dual Repeater
- Ultra-Low 120psPK-PK (max) Jitter with 800Mbps, PRBS = 223 -1 Data Pattern
- Low 50ps (max) Channel-to-Channel Skew
- 109mW Power Dissipation
- Compatible with ANSI TIA/EIA-644 LVDS Standard
- Inputs Accept LVDS/LVPECL Signals
- LVDS Output Rated for 75Ω and 100Ω Loads
- Pin-Programmable Differential Output Resistance
- Pin-Compatible Upgrade to DS90CP22 (SO Package)
- Available in 16-Pin TSSOP Package (Half the Size of SO)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9152ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX9152EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX9152EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX9152EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX9152に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める