Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

MAX6226

製造中

超高精度、超低ノイズ、シリーズ電圧リファレンス

3ppm/℃ (max)温度係数および優れた±0.02% (max)初期精度が特長

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8ピンハーメチックシールドのセラミックパッケージによってシステム基板スペースを削減
  • 超低ノイズ:1.45µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V出力)
  • 超低温度係数:3ppm/℃ (max)
  • 初期精度:±0.02% (max)
  • 広い電源電圧範囲:(VOUT + 200mV)~12.6V
  • 低ドロップアウト電圧:200mV (max)
  • 自己消費電流:380µA
  • シンク/ソース電流能力:10mA
  • CLOAD = 0.1µF~10µFで安定
  • 低長期ドリフト:11ppm/1000hr
  • ロードレギュレーション:0.05Ω (max)
  • ラインレギュレーション:25µV/V (max)
  • リモート検出用フォース/センス出力
MAX6226
超高精度、超低ノイズ、シリーズ電圧リファレンス
MAX6226:標準動作回路
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
eval board
MAX6226EVKIT

MAX6226の評価キット

機能と利点

  • 高精度電流ソース用に設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6226の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6226を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は2.5Vに設定されています。

このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6226ALA25+が実装されています。その他の出力電圧オプションを評価するためにはプリインストールされたU1 ICをご希望のパーツに置き換えてください。

アプリケーション

  • ATE機器
  • デジタル電圧計
  • 高精度産業用およびプロセス制御
  • 標準高精度リファレンス
  • 高分解能A/DおよびD/Aコンバータ
  • 高精度電流源

MAX6226EVKIT
MAX6226の評価キット
MAX6226EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX6226に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品