製品概要
機能と利点
- 高精度電流ソース用に設定可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6226の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6226を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は2.5Vに設定されています。
このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6226ALA25+が実装されています。その他の出力電圧オプションを評価するためにはプリインストールされたU1 ICをご希望のパーツに置き換えてください。
アプリケーション
- ATE機器
- デジタル電圧計
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 標準高精度リファレンス
- 高分解能A/DおよびD/Aコンバータ
- 高精度電流源
関連資料
-
MAX6226EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6226 Data Sheet (Rev. 1)2021/11/16PDF832K