Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX6120
製造中低コスト、超低消費電力、高精度3端子、1.2V電圧リファレンス
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- パッケージ:3ピンSOT23
- 消費電流は全温度範囲で入力電圧と無関係
- 消費電流:50µA
- 入力電圧範囲:2.4V~11V
- 温度係数(SOT23):30ppm/℃ (typ)
- 初期精度(SOT23):±1%
MAX6120は、超低電力1.2V高精度3端子電圧リファレンスで、SOT23パッケージに内蔵されています。既存の2端子シャントリファレンスに比べて低電力であるため、節電が重要な3Vバッテリ駆動機器に最適です。2端子リファレンスは貴重なバッテリ電流を浪費し、外付直列抵抗を必要とするのに対して、MAX6120は最大消費電流が70µA (50µA typ)と低い上に入力電圧の影響を受けないため、どんなバッテリ電圧でも最高の効率が実現できます。
MAX6120が動作する最低電源電圧は2.4Vで、初期精度は±1%です(SOT23パッケージ)。出力電圧温度係数は30ppm/℃ (typ)で、SOT23パッケージの場合は100ppm/℃以下が保証されています。出力電圧温度係数50ppm/℃ 以下保証についてはMAX6520のデータシートをご覧下さい。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 計測およびプロセス制御
- ポータブルおよびハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6120ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6120ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX6120EUR+ | SOT_23 | ||
| MAX6120EUR+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX6120ESA+ | 製造中 | |
| MAX6120ESA+T | 製造中 | |
| MAX6120EUR+ | 製造中 | |
| MAX6120EUR+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6120ESA+ | 製造中 | |
| MAX6120ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6120ESA+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6120EUR+ | 製造中 | |
| MAX6120EUR+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6120EUR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6120に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める