MAX5529
製造中64タップ、ワンタイムプログラマブル、リニアテーパデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
製品情報
- ワンタイムのヒューズ設定後にワイパ位置を保存
- タップ位置数:64個
- シンプルな2線式アップ/ダウンインタフェースを通じてワイパ位置を設定
- 全抵抗温度係数:35ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 超低自己消費電流:1.5µA (max)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- 全抵抗:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- 3mm x 3mmの小型8ピンTDFNパッケージおよび5mm x 3mmの8ピンµMAXパッケージ
- EVキット入手可能
リニアテーパ、ディジタルポテンショメータのMAX5527/MAX5528/MAX5529はメカニカルポテンショメータのメカニカル機構をシンプルな2線式アップ/ダウンディジタルインタフェースに置き換えて、同じ機能を実現します。これらのディジタルポテンショメータは、ワイパのパワーオン時のリセット位置を設定するオプションのワンタイムのプログラマブル機能を備えています。ワイパ位置が設定されると、不要な調整をしないように2線式インタフェースをディセーブルすることができます。
MAX5527/MAX5528/MAX5529はそれぞれ、100kΩ、 50kΩ、および10kΩの全抵抗を備えています。これらのデバイスは全抵抗で35ppm/℃、レシオメトリックで5ppm/℃の低温度係数を備えています。すべてのデバイスが64個のワイパ位置を持ち、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作します。0.25µA (typ)の超低スタンバイ消費電流によって、バッテリ駆動アプリケーションにおいて節電されます。
MAX5527/MAX5528/MAX5529は、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージおよび5mm x 3mmの8ピンµMAX®パッケージで提供されます。各デバイスは-40℃~+105℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 出荷時ワンタイムキャリブレーション済み製品
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5529GUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5529GUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5529に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める