MAX5432

製造中

32タップ、不揮発性、I²C、リニア、デジタルポテンショメータ

メカニカルポテンショメータ機能を持ち、機械的機構の代わりにシンプルな2線式シリアルインターフェースを使用する、32タップ、不揮発性、I²C、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型の3mm x 3mmの8ピンTDFNおよび6ピンThin SOT23パッケージ
  • 電源投入時に不揮発性メモリからワイパ位置を呼出し
  • 全抵抗温度係数:35ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 抵抗値:50kΩ/100kΩ
  • 400kbpsの高速I²C対応シリアルインタフェース
  • 静止消費電流:500nA (typ)
  • 単一電源動作電圧:+2.7V~+5.25V
  • タップ位置:32
  • ±0.15 LSB INL (typ)、±0.15 LSB DNL (typ)
MAX5432
32タップ、不揮発性、I²C、リニア、デジタルポテンショメータ
MAX5432、MAX5433、MAX5434、MAX5435:標準動作回路
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
デバイス・ドライバ 1


評価用キット

MAX5432EVKIT

MAX5432およびMAX5433の評価キット

機能と利点

  • パワーオン時に不揮発性メモリからワイパ位置を回復
  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • 設定可能なデバイスアドレス
  • I²C対応信号用のUSBインタフェース回路を搭載
  • USB-PC接続および駆動(ケーブル同梱)
  • ユーザ提供I²C対応信号用のPCBパッド
  • ポテンショメータ信号(L、W、H)用のPCBパッド
  • 実証済みのUSB対応PCBレイアウト
  • 3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージのMAX5432LETA、MAX5432META、MAX5433LETA、およびMAX5433METAを評価
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5432の評価キット(EVキット)は、MAX5432 ICを評価する実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX5432は、I²Cで通信する、32タップ、50kΩ、不揮発性、リニアディジタルポテンショメータです。MAX5432は、パワーアップ時の初期化用のポテンショメータのワイパ位置の保存用として、不揮発性EEPROMを内蔵しています。このEEPROMは、I²C対応シリアルインタフェースを使ってプログラムされ、最大400kbpsのデータレートで通信します。I²C信号は、コンピュータまたはユーザ提供のI²Cバス、およびPCBインタフェースパッドを使って、オンボードのUSBインタフェース回路から送信することができます。

また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX5432の各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、およびプルダウンメニューによるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を完備しています。

このEVキットは、搭載のUSBインタフェース回路から生成された3.3Vの電源か、または2.7V~5.25Vの外部DC電源で動作します。MAX5432 ICは、MAX5432LETAとMAX5432METAの2バージョンで提供されます。各バージョンは2つの選択可能なI²Cアドレスを備えています。MAX5432のEVキットには、MAX5432LETA ICが実装されて出荷されます。

また、このEVキットは、IC置換(U1)後にMAX5433 (100kΩ)を評価することもできます。MAX5433も、2つのバージョンで提供され、各バージョンは固有のI²Cアドレスを備えています。

アプリケーション

  • 液晶ディスプレイ(LCD)画面調整
  • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • 音量調整

MAX5432EVKIT
MAX5432およびMAX5433の評価キット

最新のディスカッション

MAX5432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品