MAX1365

4mA~20mA出力、スタンドアロンの4.5/3.5桁パネルメータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • スタンドアロン、デジタルパネルメータ
    20ビット、シグマ-デルタADC
     4.5桁分解能(±19,999カウント、MAX1365)
     3.5桁分解能(±1999カウント、MAX1367)
    積分/オートゼロ用コンデンサ不要
    100MΩの入力インピーダンス
    入力範囲:±200mVまたは±2.000V
  • LEDディスプレイ
    共通カソード7セグメントLEDドライバ
    プログラマブルLED電流(0~20mA)
    2.5Hzの更新レート
  • 出力DACおよび電流ドライバ
    14ビットリニアV/Iコンバータ付きの±15ビットDAC
    0~16mAまたは4mA~20mAの電流出力を選択可能
    ユニポーラ/バイポーラモード
    ±50µAのゼロスケール、±40ppmFS/℃ (typ)
    ±0.5%の利得誤差、±25ppmFS/℃ (typ)
    電流ループ出力用に独立した7V~30Vの電源
  • ADC/DAC電源電圧:2.7V~5.25V
  • V/Iコンバータ電源電圧:4.75V~5.25V
  • 2.048Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス
  • 7mm x 7mmの48ピンTQFPパッケージ
  • MAX1365
    4mA~20mA出力、スタンドアロンの4.5/3.5桁パネルメータ
    MAX1365、MAX1367:標準動作回路
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
    ADC/DACコンボ・コンバータ 2
    MAX1366 4mA~20mA出力、マイクロコントローラインタフェース、4.5桁/3.5桁パネルメータ
    MAX1368 4mA~20mA出力、マイクロコントローラインタフェース、4.5桁/3.5桁パネルメータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX1366EVKIT

    MAX1365、MAX1366、MAX1367、およびMAX1368の評価キット/評価システム

    機能と利点

    • 5桁のLEDディスプレイ搭載
    • 使いやすいデジタルメータ用エミュレーションソフトウェア
    • 実証済みのPCBレイアウト
    • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
    • 便利な設定ジャンパおよびテストポイント
    • EVシステムはUSB接続が可能

    製品詳細

    MAX1366の評価キット(EVキット)は、4mA~20mA出力を備える4.5桁パネルメータMAX1366の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。また、MAX1366のEVキットは、MAX1366の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

    MAX1366の評価システム(EVシステム)は、MAX1366のEVキットと、対になるマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCのUSBポートを通じてSPI™インタフェースを制御することができます。PCを利用するMAX1366の完全評価に関しては、MAX1366のEVシステムをお求めください。MAX1366対応のシリアルインタフェースを入手済みの場合は、MAX1366のEVキットをお求めください。

    MAX1366のEVキットは、MAX1365/MAX1367/MAX1368もサポートしています。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • データ収集システム
    • デジタルマルチメータ
    • デジタルパネルメータ
    • デジタル電圧計
    • 産業用プロセス制御

    MAX1366EVSYS

    MAX1365、MAX1366、MAX1367、およびMAX1368の評価キット/評価システム

    機能と利点

    • 5桁のLEDディスプレイ搭載
    • 使いやすいデジタルメータ用エミュレーションソフトウェア
    • 実証済みのPCBレイアウト
    • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
    • 便利な設定ジャンパおよびテストポイント
    • EVシステムはUSB接続が可能

    製品詳細

    MAX1366の評価キット(EVキット)は、4mA~20mA出力を備える4.5桁パネルメータMAX1366の機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。また、MAX1366のEVキットは、MAX1366の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

    MAX1366の評価システム(EVシステム)は、MAX1366のEVキットと、対になるマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、PCのUSBポートを通じてSPI™インタフェースを制御することができます。PCを利用するMAX1366の完全評価に関しては、MAX1366のEVシステムをお求めください。MAX1366対応のシリアルインタフェースを入手済みの場合は、MAX1366のEVキットをお求めください。

    MAX1366のEVキットは、MAX1365/MAX1367/MAX1368もサポートしています。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • データ収集システム
    • デジタルマルチメータ
    • デジタルパネルメータ
    • デジタル電圧計
    • 産業用プロセス制御

    MAX1366EVKIT
    MAX1365、MAX1366、MAX1367、およびMAX1368の評価キット/評価システム
    MAX1366EVSYS
    MAX1365、MAX1366、MAX1367、およびMAX1368の評価キット/評価システム

    最新のディスカッション

    MAX1365に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品