MAX1234

製造中止

DACおよびキーパッドコントローラ付き、±15kV ESD保護、タッチスクリーンコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ESD保護アナログ入力
    • ±15kV IEC 1000-4-2、エアギャップ放電法
    • ±8kV IEC 1000-4-2、接触放電法
  • 単一電源動作
    • +2.7V~+3.6V (MAX1233)
    • +4.75V~+5.25V (MAX1234)
  • 4線式タッチスクリーンインタフェース
  • 内部+1.0V/+2.5Vリファレンスまたは外部リファレンス(+1.0V~AVDD)
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンバチブルの10MHzシリアルインタフェース
  • 12ビット、50ksps ADC測定項目
    • 抵抗式タッチスクリーンの位置および圧力
    • 2個の補助アナログ入力
    • 2個のバッテリ電圧(0.5V~6V)
    • チップ上の温度
  • LCDバイアス制御用8ビットDAC
  • プログラマブルな4 x 4キーパッドコントローラによる最大8個のGPIOピン
  • 画面タッチ、キー入力、および変換終了の自動検出
  • プログラマブルな8、10、12ビット分解能
  • プログラマブルな変換レート
  • 無変換期間のAutoShutdown™
  • 低電力
    • 50kspsで260µA
    • 10kspsで50µA
    • 1kspsで6µA
    • 0.3µA (シャットダウン電流)
  • 28ピン5mm x 5mmのQFNおよびTQFNパッケージ

MAX1233/MAX1234は、5mm x 5mm、28ピンQFNおよびTQFNパッケージの完全PDAコントローラです。これらデバイスは、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、抵抗式タッチスクリーンドライブ用低オン抵抗スイッチ、内部+1.0V/+2.5Vリファレンスまたは外部リファレンス、±2℃精度の内蔵温度センサ、ダイレクト+6Vバッテリモニタ、キーパッドコントローラ、8ビットディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および同期シリアルインタフェースが特長です。また、キーパッドコントローラの8個の行/列入力をそれぞれ、汎用パラレルI/Oピン(GPIO)として再設定できます。アナログ入力はすべて完全にESDに対し保護されるので、外部TransZorb™デバイスは不要になります。

MAX1233/MAX1234では、分解能とサンプリングレートをプログラミングできます。また、データ準備完了、画面タッチ、またはキー押し検出時には、このデバイスが割り込み、ホストプロセッサに警告します。さらに、スキャン制御と内部タイマをソフトウェアで設定できるので、ホストプロセッサに負荷をかけることなくフレキシビリティが得られます。これらのデバイスの消費電流は、50kspsの最大サンプリングレートでわずか260µAです。サンプリングレート10kspsでは、消費電流は50µA以下に減少します。MAX1233/MAX1234は、温度範囲-40℃~+85℃にわたって保証されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ページャ
  • 携帯情報端末
  • POS端末
  • ポータブル機器
  • タッチスクリーンモニタ

MAX1234
DACおよびキーパッドコントローラ付き、±15kV ESD保護、タッチスクリーンコントローラ
MAX1233、MAX1234:ブロックダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 2
MXB7843 製造中止 2.375V~5.25V、4線式タッチスクリーンコントローラ
MXB7846 製造中止 内部リファレンスおよび温度センサ付き、2.375V~5.25V、4線式タッチスクリーンコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1234に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品