DS9490B

製造中

USBから1-Wire/iButtonへのアダプタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ハイスピード12Mbpsユニバーサルシリアルバス(USB)インタフェース
  • 標準およびオーバードライブの1-Wire通信をサポート
  • スルーレート制御1-Wireタイミングおよびアクティブプルアップによる、改良された1-Wireネットワーク性能
  • DS1402D-DR8などの標準接続用アクセサリに対応するRJ11インタフェースを装備したDS9490R
  • iButtonインタフェースを装備し、固定したiButtonを保持するDS9490B
  • カスタムDS2401 IDチップを組込み
  • すべての1-WireおよびiButtonデバイスを読取り可能、EPROM以外のすべての1-Wire/iButtonデバイスに書込可能

DS9490Bは、単一F5サイズiButton®用のUSBブリッジとホルダです。iButtonは、ラッチ付きのドアの裏側に安全に保持されています。DS9490Rは、1-Wire®リセプタクルとネットワークを接続するための1-Wire RJ11インタフェースを備えたUSBブリッジです。適切な1-Wireネットワークケーブルのリストについては、1-WireネットワークケーブルDS1402xのデータシートの「Connectivity Matrix」表をご参照ください。両アダプタとも、USBと1-Wire間のブリッジチップのDS2490がベースになっています。Windows®ベースのPC用ソフトウェアドライバは、japan.maximintegrated.com/1-Wiredriversからダウンロードすることができます。

アプリケーション

  • iButton初期化およびダウンロード
  • デモ用
  • 開発
  • ソフトウェア権限

DS9490B
USBから1-Wire/iButtonへのアダプタ
pdp-image-unavailable
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
iButtonアクセサリ 1
DS1402D-DR8 発売前 1-Wireネットワークケーブル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS9490Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品