DS9490
製造中USBから1-Wire/iButtonへのアダプタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.14
Viewing:
製品情報
- ハイスピード12Mbpsユニバーサルシリアルバス(USB)インタフェース
- 標準およびオーバードライブの1-Wire通信をサポート
- スルーレート制御1-Wireタイミングおよびアクティブプルアップによる、改良された1-Wireネットワーク性能
- DS1402D-DR8などの標準接続用アクセサリに対応するRJ11インタフェースを装備したDS9490R
- iButtonインタフェースを装備し、固定したiButtonを保持するDS9490B
- カスタムDS2401 IDチップを組込み
- すべての1-WireおよびiButtonデバイスを読取り可能、EPROM以外のすべての1-Wire/iButtonデバイスに書込可能
DS9490Bは、単一F5サイズiButton®用のUSBブリッジとホルダです。iButtonは、ラッチ付きのドアの裏側に安全に保持されています。DS9490Rは、1-Wire®リセプタクルとネットワークを接続するための1-Wire RJ11インタフェースを備えたUSBブリッジです。適切な1-Wireネットワークケーブルのリストについては、1-WireネットワークケーブルDS1402xのデータシートの「Connectivity Matrix」表をご参照ください。両アダプタとも、USBと1-Wire間のブリッジチップのDS2490がベースになっています。Windows®ベースのPC用ソフトウェアドライバは、www.maximintegrated.com/jp/1-Wiredriversからダウンロードすることができます。
アプリケーション
- iButton初期化およびダウンロード
- デモ用
- 開発
- ソフトウェア権限
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS9490B# | IBACC | ||
| DS9490R# | IBACC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
| DS9490B# | 製造中 | |
| DS9490R# | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| iButtonアクセサリ 1 | ||
| DS1402D-DR8 | 発売前 | 1-Wireネットワークケーブル |
最新のディスカッション
DS9490に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める