DS9092T
新規設計に推奨iButtonプローブ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.38
Viewing:
製品情報
- Simple, low-cost metal stampings form a read/write probe for the iButton family
- Probe guides the entry of the iButton
- iButton slides over the surface to self-clean contacts
- Accessible shallow probe cavity simplifies removal of debris such as mud
- Flexible design supports panel-mount or hand-grip mount with optional tactile feedback
- Bright tarnish-resistant metal surface provides millions of operations
- Panel-mount probe, prewired for easy installation
- Hand-grip probe mates to RJ-11 jack for quick installation
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS9092+ | IBACC | ||
| DS9092GT# | IBACC | ||
| DS9092T# | IBACC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
DS9092Tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める