DS3660

製造中

DeepCoverセキュリティマネージャ、低電圧動作用、1KBセキュアメモリおよびプログラマブルタンパーヒエラルキ内蔵

低電力で2レベルのタンパー検出ヒエラルキを提供する高度物理セキュリティ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • メモリ
    • 高速消去が可能な非インプリンティングの1024バイトメモリ
    • 64バイトの汎用RAM (非消去)
    • 外付けSRAM制御、オプショナルのタンパーイベントの消去
    • プログラマブルタンパーイベントソースによるセグメント化タンパー検出メモリ階層
  • タンパー
    • ROC検出器を備え設定可能な温度検出回路内蔵
    • 2つの汎用タンパー検出ロジック入力
    • 4つの汎用タンパー検出コンパレータ入力
    • リファレンス電圧内蔵の4つのウィンドウコンパレータ
    • タンパーイベントのラッチおよびタイムスタンプ
    • 水晶発振器タンパー監視
  • その他
    • 低電圧ホストマイクロプロセッサインタフェース
    • 超低スタンバイ電流に対応した設定可能な消費電力オプション
    • 64ビットの固有シリコンシリアルナンバー
    • 乱数発生器(RNG)内蔵
    • ウォッチドッグタイマおよびアラーム出力内蔵、32ビット秒カウンタ
    • CPU監視回路
    • I²C対応インタフェース

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュリティマネージャ(DS3660)は、暗号化プロセッサおよびデータセキュリティ機器において、機密データの安全な保存、および物理的タンパー検出応答機能を必要とするアプリケーション用、1024バイトSRAM内蔵、セキュリティマネージャです。低電圧動作によって、ホストマイクロプロセッサインタフェースおよびオプションの外付けメモリは低電圧(1.8V typ)で動作可能です。

DS3660の主な機能の1つは、高速ダイレクトワイヤードクリア機能を備えた8つの128バイトバンクで構成される非インプリンティングの内蔵メモリです。この1KBメモリは、バックグラウンドで常に補完され、メモリがデータに痕跡を残すのを防止します。DS3660のアーキテクチャによって、ユーザーは、指定したタンパーイベントに基づくメモリバンクを選択的に消去することができます。限定されたタンパーイベントが発生した際に、希望するメモリバンクが即座に消去され、負バイアスを印加し外部メモリも消去します。

DS3660は、秒カウンタ、ウォッチドッグタイマ、CPU監視回路、不揮発性(NV) SRAMコントローラ、および内部温度センサーを備えています。一次電源の障害時には、外部バッテリ源のスイッチが自動的に入り、メモリと時間を保持し、タンパー検出回路をアクティブ状態にします。オプションとして、内部1.8Vバイアスソースを選択して、低電圧SRAMをアクティブ状態に維持することができます。DS3660は、内蔵バッテリ動作デバイス用の低電圧モバイルホストマイクロプロセッサインタフェースで動作するように設定することができます。DS3660は、外部センサー、インターロック、およびタンパー防止メッシュとのインタフェース用の低リークのタンパー検出入力を提供します。また、DS3660は、絶対温度や温度変化率(ROC)が設定された制限を上回った場合や、水晶発振器の周波数が指定の範囲から逸脱した場合も、タンパーイベントを起動させます。タンパーイベントは、以降の障害回復に使用するためにラッチされ、タイムスタンプされます。

タイマー、タンパー監視、非インプリンティングのメモリ、およびデバイス構成へのアクセスは、I²C対応インタフェースを介して行われます。DS3660は、鉛フリー、7mm x 7mm x 0.8mmのCSBGAパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • アクセス制御セキュリティシステム
  • ATM
  • 暗号プロセッサ
  • Eコマースサーバ
  • ゲームシステム
  • ネットワークルータおよびスイッチ
  • ネットワークストレージサーバ
  • PINパッド
  • POS端末
  • セキュア通信
  • セットトップボックス
  • スマートカードリーダ
  • ソフトウェア無線

DS3660
DeepCoverセキュリティマネージャ、低電圧動作用、1KBセキュアメモリおよびプログラマブルタンパーヒエラルキ内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

デザイン・ノート 2

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

DS3660に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品