DS3655
製造中DeepCoverセキュリティマネージャ、超低電力タンパー検出および非インプリントメモリ内蔵
高度物理セキュリティを内蔵し物理的および環境的タンパーから保護するシングルチップソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 高速消去されるインプリンティングのない64バイトキーメモリ
- 32ビット経過時間カウンタ
- CPU監視回路内蔵
- プログラマブル温度検出内蔵
- 2つのアクティブロータンパー検出入力
- 2つのアクティブハイタンパー検出入力
- タンパーイベントのラッチ
- 発振器タンパー監視
- 低消費電力
- 単一電源動作:3.0V~3.6V
- 16ピンCSBGA (4mm x 4mm x 1mm)
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュリティマネージャ(DS3655)は、特にデータ保護およびセキュリティが重要となる機器の要件に対応するように設計された、タンパー反応型メモリデバイスです。このデバイスは、100ns以内に消去可能な独自開発のインプリンティングのない64バイトメモリを搭載しています。このデバイスは、温度センサを備え、4つのタンパー検出ロジック入力によって、外部センサ、インタロック、またはアンチタンパーメッシュにインタフェースします。通信は、I²C対応のインタフェースで行います。一次電源障害時には、外部バッテリ源が自動的にスイッチ入力され、内部メモリ、経過時間カウンタ、およびタンパー検出回路をアクティブ状態に維持します。また、出力信号によって、タンパーイベントがフラグされ、内部発振器、およびシステム電源またはバッテリのいずれかの外部電源回路が監視されます。
アプリケーション
- アラームシステム
- 現金自動預入支払機
- デジタルシネマ技術
- ゲーム
- ヘルスケア
- ITセキュリティ
- ネットワークサーバ
- PINパッド
- POS
- ソフトウェア定義無線
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3655B+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| DS3655B+TRL | Chip-Scale Ball-Grid Array |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| セキュリティ・マネージャ 1 | ||
| DS3605 | 製造中 | DeepCoverセキュリティマネージャ、NV SRAM制御用、RTCおよび温度タンパー検出内蔵 |
最新のディスカッション
DS3655に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める