DS3045W

製造中止

クロック付き、3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM

DS3045W:RTC内蔵、3.3Vシングルピース1M不揮発性SRAM

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルピース、リフロー可能な実装面積27mm x 27mmのBGAパッケージ
  • マンガンリチウムバッテリおよびチャージャ内蔵
  • リアルタイムクロック内蔵
  • VCCが許容範囲外になると無条件にクロックおよびSRAMを書込み保護
  • VCC電源障害が発生した場合はバッテリ電源に自動切替え
  • リセット出力をCPU監視機能として使用可能
  • 割込み出力をCPUウォッチドッグタイマとして使用可能
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS3045W
クロック付き、3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM
DS3045W:標準動作回路
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
メモリ & データ・ロガー 9
DS2030L 製造中止 3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
DS2030W 製造中止 3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
DS2045L 製造中止 3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM
DS2045W 製造中止 3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM
DS2050W 製造中止 3.3Vシングルピース4Mb不揮発性SRAM
DS2065W 製造中止 3.3Vシングルピース8Mb不揮発性SRAM
DS3050W 製造中止 クロック付き3.3Vシングルピース4Mb不揮発性SRAM
DS3065W 製造中止 クロック付き3.3Vシングルピース8Mb不揮発性SRAM
DS3030W 製造中止 クロック付き、3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS3045Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品