DS28E40
製造中DeepCover車載1-Wire認証用IC
車載部品を認証することによって自動車の安全性と信頼性を確保
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- ECC-P256演算エンジン
- FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
- ECDH鍵交換によってセッション鍵を確立
- ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
- SHA-256演算エンジン
- FIPS 198 HMACによる双方向認証
- ECDHで確立された鍵を介した設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W
- オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
- オープンドレイン、4mA/0.4V
- オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
- セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書検証
- 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
- チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
- ワン-タイムプログラマブル(OTP):6Kb (ユーザーデータ、鍵、および証明書用)
- 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
- 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
- ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:9.09kbpsおよび62.5kbps
- 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
- 1-Wire入出力端子のESD保護:±8kV HBM
- 10ピンTDFNパッケージ
- TDFNパッケージ(3mm × 4mm)
- 側面濡れ性TDFNパッケージ(3mm × 3mm)
- AEC-Q100グレード1
DS28E40は、内蔵の非対称(ECC-P256)および対称(SHA-256)セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供するセキュア認証用ICです。ハードウェアで実装された暗号エンジンによって提供されるセキュリティサービスに加えて、このデバイスはFIPS/NISTの真の乱数発生器(TRNG)、ユーザーデータ、鍵、および証明書用の6Kbのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ、1つの設定可能な汎用入出力(GPIO)、および固有の64ビット ROM識別番号(ROM ID)を内蔵しています。
ECCパブリック/プライベート鍵機能はNISTが定義するP-256曲線に基づいて動作し、FIPS 186準拠のECDSA署名生成および検証を含んでおり、双方向非対称鍵認証モデルに対応します。SHA-256秘密鍵機能はFIPS 180に準拠し、ECDSA動作との組み合わせまたは個別に複数のハッシュベースメッセージ認証コード(HMAC)機能用のいずれかで柔軟に使用されます。
GPIO端子はコマンド制御下で操作され、認証および非認証動作に対応する設定自由度を備えています。GPIO認証動作はECDSAベースの暗号堅牢モードに対応し、ホストプロセッサのセキュアブートを実現します。
DeepCoverエンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。侵襲的および非侵襲的な方法を含むデバイスレベルのセキュリティ攻撃に対する保護のために、アクティブダイシールド、鍵の暗号化ストレージ、およびアルゴリズムによる方法などの対策を備えています。
アプリケーション
- アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
- 車載セキュア認証
- 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
- IoTノード暗号保護
- ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
- ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28E40ATB/VY+ | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP | ||
| DS28E40ATB/VY+T | 10L 3x3x0.75mm TDFN PKG. w/SLP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。