DS28E07
製造中1024ビット、1-Wire EEPROM
単一接点1-Wireインタフェースで動作する1KbシリアルEEPROM
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
製品情報
- メモリの分割によってユーザーデータ書込みのさらなる柔軟性を提供
- 256ビット x 4ページで構成された1024ビットのEEPROMメモリ
- 各メモリページは永続的に書込み保護またはEPROMエミュレーションモード(書込みで0)にすることが可能
- 高度な1-Wireプロトコルによってインタフェースをわずか1つのIOに最小化し、必要な端子数の削減と信頼性の向上を実現
- 出荷時プログラムされる固有の、変更不可能な64ビットID番号
- スイッチポイントのヒステリシスとフィルタ処理によってノイズがある状態での性能を最適化
- 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって15.4kbpsまたは125kbpsでホストと通信
- 広い電圧範囲にわたる読み書き:3.0V~5.25V (-40℃~+85℃)
- IO端子のESD保護:±8kV HBM (typ)
DS28E07は、各256ビットの4メモリページとして構成された1024ビットの1-Wire® EEPROMチップです。データは、8バイトのスクラッチパッドに書き込まれ、確認されてからEEPROMメモリにコピーされます。特別な機能として、4つのユーザーメモリページを個別に書込み保護するか、またはビットを1から0状態にのみ変更可能なEPROMエミュレーションモードにすることができます。各デバイスは、出荷時にチップにプログラムされる保証された固有の64ビットROM識別番号(ROM ID)を備えています。通信は1-Wireプロトコルに従い、複数デバイスの1-Wireネットワークの場合はROM IDがノードアドレスの役割を果たします。
アプリケーション
- アクセサリ/プリント基板の識別
- 消耗品のアフターマーケット管理
- IEEE P1451.4スマートセンサーなどのアナログセンサー較正
- インクおよびトナープリントカートリッジID
- 医療用センサキャリブレーションデータストレージ
この製品にはより新しいバージョンがあります
1-Wire SHA3-256 Secure Authenticator with DS2431/DS28E07 Compatibility
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 8
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28E07+ | TO92 | ||
| DS28E07+T | TO92 | ||
| DS28E07G+T | SFN | ||
| DS28E07G+U | SFN | ||
| DS28E07GA+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E07GA+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E07GB+T | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E07GB+U | Single-Row Flatpack, No Leads | ||
| DS28E07P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E07P+T | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS28E07Q+T | LFCSP | ||
| DS28E07Q+U | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。