DS2045L

発売前

3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • シングルピース、リフロー可能な実装面積27mm x 27mmのBGAパッケージ
  • MLバッテリおよびチャージャ内蔵
  • VCCが許容範囲外になると無条件にSRAMを書込み保護
  • VCC電源障害が発生するとバッテリ電源に自動切換え
  • 内蔵電源モニタによって公称VCC (3.3V)を下回る電源障害を検出
  • リセット出力をマイクロプロセッサ用のCPU監視機能として使用可能
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃

1Mbのリフロー可能な不揮発性(NV) SRAMのDS2045Lは、スタティックRAM (SRAM)、NVコントローラ、および再充電可能な内蔵型マンガンリチウム(ML)バッテリで構成されています。これらの構成部品は、256ピンBGAのフットプリントを持つ表面実装モジュールに収められています。VCCがモジュールに印加されているときは、常にMLバッテリが再充電され、SRAMには外部電源から給電されて、SRAMの内容を変更することができます。VCCがパワーダウンするか、または許容範囲外になると、コントローラによってSRAMの内容が書込み保護され、SRAMの電源はバッテリから供給されます。また、DS2045Lは電源モニタの出力/RSTも備えています。これはマイクロプロセッサのCPU監視機能として使用することができます。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • 火災報知器
  • ゲーム
  • 産業用コントローラ
  • PLC
  • POS端末
  • RAIDシステムおよびサーバ
  • ルータ/スイッチ

DS2045L
3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM
DS2045L:標準動作回路
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
メモリ & データ・ロガー 3
DS2030W 発売前 3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
DS2045W 発売前 3.3Vシングルピース1Mb不揮発性SRAM
DS2030L 発売前 3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS2045Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品